Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

169122

Eaton DX Ethernet/IP communication module for DA1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169122
EAN
4015081656028
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
50.1 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
CE
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole

Especificações do produto

Used with
DA1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Degree of protection
IP00
Protocol
EtherNet-IP
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa