Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

170H0069

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 5A, With Indicator, Fuse Accessory

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H0069
UPC
051712214872
EAN
5027590439015
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
38 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
13.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
5 A
Accessory/spare part type
Microswitch
Fuse indicator
With Indicator
Connection
6.30 mm x 0.80 mm lug
Construction size
Other
Voltage rating
250 V
Type
Fuse Accessory
Application
High speed/semiconductor fuses rated up 690V (IEC)/700V (UL)
Suitable for
DIN 43653 Type K size 1* to 3 fuse
French style Type K size 1* to 3 fuse
Flush end Type K sizes 1* to 24 fuse
US Style Type K sizes 1* to 3 fuse

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Commercial support

Phone: 0800-00-32866