Baixar documento () de 20

170M5688

Fuse-link, high speed, 250 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5688
UPC
051712262088
EAN
5704057030458
Product Length/Depth
156.9 mm
Product Height
59.2 mm
Product Width
59.2 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified
IEC Rated

Especificações do produto

Amperage Rating
250 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Class
Class aR
Clearing (I2T)
38500 at 1000 V, 51500 at 1250 V
Watt losses
65 W
Pre arc (I2T)
6500
Interrupt rating
100 kAIC
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC)
Type
Square body US style, -FU/115 without indicator
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866