Baixar documento () de 20

170M6077

Fuse-link, high speed, 600 A, AC 4000 V, size 3, 76 x 76 x 302 mm, aR, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6077
EAN
5996516017579
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
90 mm
Product Width
362 mm
Product Weight
4015 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Especificações do produto

Amperage Rating
600 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
4000 V
Center-to-center distance of connections
305 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
4000 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866