Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

170M8623

Fuse-link, high speed, 900 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8623
UPC
051712604260
EAN
5996516022535
Product Length/Depth
141 mm
Product Height
76 mm
Product Width
82.5 mm
Product Weight
1305 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Especificações do produto

Amperage Rating
900 A
Breaking capacity
125 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
1000 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
150000 at 1000 V
Watt losses
145 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
250000
Color
None
Interrupt rating
125 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
KN/110 Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866