Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

171902

Eaton DX Braking resistance, IP20, 6 Ω, 33.3 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171902
EAN
4015081684021
Product Length/Depth
1200 mm
Product Height
450 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
85 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
C22.2
UL
UL508
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL File No.: E300273
Certified by UL for use in Canada

Especificações do produto

Used with
DA1
DG1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
6 Ω
Continuous braking rating
33.3 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa