Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

181638

Eaton XV Memory Card, SD, for XV300

General specifications

Product Name
Eaton XV Accessory Memory card
Catalog Number
181638
EAN
7640130098848
Product Length/Depth
32 mm
Product Height
2.1 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Especificações do produto

Accessory/spare part type
SD card
Environmental conditions
Condensation: Non-condensing
Memory capacity
1,000,000 kByte
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Memory type
Other

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa