Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

196811

Eaton Moeller series xComfort - Controllers. xComfort Bridge

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series xComfort home controller
Catalog Number
196811
EAN
9008790987717
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
31 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.106 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Application
Controller
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Power supply
Mains
Bus system product type
Controller
Number of integrated channels (input)
1
Number of integrated channels (output)
1
Number of interfaces (serial)
0
Rated operational voltage (Ue) - max
5 V
Width in number of modular spacings
0
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Surface mounting

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa