Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

218392

Eaton Moeller® series M22 Lens, indicator light white, flush, symbol manual operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalog Number
218392
EAN
4015082183929
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
9 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Especificações do produto

Type
Lenses for indicator lights
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
29.6 mm
Lens color
White
Design
Flat
Flush
Inscription
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Hand Symbol
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Inscription type
Symbol
Lens shape
Round

Exportar especificação do produto para

Desenhos

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa