Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*
Discontinued

226105
+EEB3

Eaton Moeller® series EEB Inrush current limiter, 1p, Ie=3A +EEB3

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series EEB Accessory Inrush current limiter
Catalog Number
226105
EAN
4015082261054
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
50 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.1 kg
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
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Apparent power
0 VA
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Nominal current
3 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Rated uninterrupted current (Iu)
3 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
2.9 W
Product category
Accessories
Mounting Method
Direct
Rated conditional short-circuit current (Iq)
0 kA

Exportar especificação do produto para

eCAD model

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa