Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

260021

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 3p, for screw connection, size 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260021
EAN
4015082600211
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
58 mm
Product Width
88 mm
Product Weight
0.142 kg
Compliances
CE Marked
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL 489
IEC 60947
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified

Especificações do produto

Used with
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
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
Frame
NZM1
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal cover
Phase separator type
Other

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa