Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

266127

Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever, D=18mm

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever
Catalog Number
266127
EAN
4015082661274
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
93 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.034 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184

Especificações do produto

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Adjustable roller lever
Actuator diameter
18 mm
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Adjustable roller lever

Exportar especificação do produto para

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa