Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

285650

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate 45mm-Device cutout for 24 Module units per row, 1 row, white

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
285650
EAN
4015082856502
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
155 mm
Product Width
510 mm
Product Weight
0.68 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Used with
Front plate for 45-mm cutout
BF flat distribution board
Accessory consideration
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
543 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa