Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

730-32032-00P

Eaton DG1 Mounting bracket for DG1 variable frequency drive control unit DXG-KEY-HOLDER

General specifications

Product Name
Eaton DXG Mounting frame
Catalog Number
730-32032-00P
EAN
4015081721658
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
165 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.119 kg
Compliances
CE

Especificações do produto

Used with
DG1
DM1
Product Category
Accessories
Type
Mounting frame for control panel door, Connecting cables
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
Accessory/spare part type
Mounting set
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa