Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

744-A2615-00P

Eaton DG1 I/O expansion 3xPT100; RTO thermistor for DG1 variable frequency drive

General specifications

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2615-00P
EAN
4015081721931
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE

Especificações do produto

Used with
DG1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Input
Thermistor input
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Exportar especificação do produto para

Desenhos

Guias do usuário

Instruções de instalação

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa