Reset
Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 1, Three Pole, 110A, 65kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Line and Load (PDG1X3T125)
| Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
| Catalog Number |
PDG13M0110TFFJ
|
| UPC |
786679239926
|
| Product Length/Depth |
76 mm
|
| Product Height |
139.7 mm
|
| Product Width |
76.2 mm
|
| Product Weight |
1.36 kg
|
| Compliances |
RoHS Compliant
|
| Certifications |
CSA
IEC 60947-2 UL 489 CCC Marked |
| Amperage Rating |
110 A
|
| Voltage rating |
600 Vac
|
| Trip Type |
T298
|
| Circuit breaker type |
PD1 Global
|
| Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
| Terminals |
Standard Line and Load
|
| Frame |
1
|
| Class |
Class A
|
| Interrupt rating |
65 kAIC at 480 Vac
|
| Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
600
|
| Switch off technique |
Thermomagnetic
|
| Voltage rating - max |
600 V
|
| Interrupt rating range |
100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC)
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC) 35 kAIC Icu @250 Vdc 100 kAIC @240V (UL) 25 kAIC @600V (UL/CSA) 35 kAIC Icu @125 Vdc 65 kAIC @480V (UL) |
| Number of poles |
Three-pole
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com