L’ASC 9PX Eaton est une ASC en ligne éprouvée à double conversion, montée sur bâti ou sur tour, la meilleure de sa catégorie. L’ASC 9PX est dotée de la technologie ABM, qui prolonge la durée de vie des batteries jusqu’à 50 % et offre une flexibilité dans les types de batteries avec neuf modèles proposant des batteries au lithium-ion. Certains modèles d’ASC 9PX sont fournis avec la carte réseau Gigabit Eaton, la première de l’industrie à se conformer aux normes de cybersécurité UL et IEC. Pour compléter votre solution d’alimentation de secours, jumelez votre ASC 9PX avec la suite « Centres de données » de Brightlayer pour profiter d’une gestion intégrée de vos équipements connectés.
Applications : informatique, réseaux de pointe, médical/soins de santé, éducation, automatisation industrielle, environnements électriques sévères.
Boîtier de bâti de serveurs RS d’Eaton
PDU de base sur bâti Eaton
Intelligent Power Manager d’Eaton
FlexPDU et PDU de dérivation d’entretien Eaton
Module de dérivation de l’alimentation (BPM) Eaton
Carte réseau Gigabit d’Eaton
Sonde de surveillance environnementale de 2e génération d’Eaton
Le nombre maximal d’articles dans l’outil de comparaison est de quatre.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Copié dans le presse-papiers
Un minimum de deux éléments est requis pour utiliser l’outil de comparaison.
Sorry, we can't get that information right now.