Knowledge Search
Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteurs antidéflagrants EBMXB à pince

EBMX est le seul boîtier à pince homologué NEMA 7 pour les zones dangereuses.  L’un des plus grands défis que posent les boîtiers situés dans des zones dangereuses est l’accessibilité.  Avant d’accéder aux composants internes pour l’entretien préventif ou le dépannage, il faut desserrer puis resserrer jusqu’à 70 boulons, ce qui entraîne des périodes de temps d’arrêt prolongées et des risques pour la sécurité en cas de boulons mal serrés ou manquants.

Les boîtiers EBMX à pince de la série Crouse-Hinds utilisent une technologie de serrage brevetée pour réduire les temps d’arrêt, augmenter la sécurité et abaisser les coûts d’entretien.  L'EBMX fournit une protection de circuit de branchement, d'alimentation ou de dérivation pour l'éclairage, le chauffage, les appareils et les circuits de moteur.  Il convient parfaitement aux environnements de contrôle des moteurs difficiles et dangereux dans les raffineries, les usines chimiques et pétrochimiques, les installations de traitement des produits corrosifs, les usines alimentaires et de boissons et les applications marines et minières. 

Et maintenant, le boîtier Smart EBMX d’Eaton combine le premier boîtier à pince antidéflagrant pour environnements dangereux avec des disjoncteurs compatibles IdO et des relais intelligents de gestion de moteur, permettant un fonctionnement plus sûr, plus rapide et plus intelligent dans les applications les plus exigeantes.

Sécurité
Les pinces assurent une installation à l’épreuve des erreurs
Fiabilité
Résiste aux températures extrêmes, à l’eau et à la poussière
Convivial
S’ouvre et se ferme en quelques secondes

Plus sûr. Plus rapide. Plus intelligent.

La série EBMX de Crouse-Hinds est désormais disponible avec les disjoncteurs Power Defense et les relais intelligents de gestion de moteur Power Xpert C445

Avec Smart EBMX, vous obtenez des démarreurs de moteur, des disjoncteurs et des démarreurs combinés dotés de la plus récente technologie de protection, gardant votre système connecté, votre équipement ainsi que vos employés protégés et vos clients informés.

 

Smart EBMX 500 x 400

Disjoncteur sous boîtier moulé Power Defense

Des fonctionnalités de l’industrie telles que les communications intégrées, la mesure évoluée de l’énergie et des algorithmes vous préviennent lorsque votre disjoncteur a besoin d’entretien, ainsi que la technologie de verrouillage sélectif de zone qui résout les défaillances rapidement et localement, empêchant ainsi la propagation dans votre système. Les options de réduction des arcs électriques aident à protéger vos employés grâce à la technologie de vitesse de déclenchement la plus rapide.

Certifications et conformités
 

NEC et CEC

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B, C, D
  • Classe I, Zones 1 et 2
  • Classe II, Groupes E, F, G
  • Classe III

Normes UL

  • UL1203 – Équipement électrique à l’épreuve des explosions et de la poussière pour utilisation dans des environnements dangereux (classifiés)
  • UL2062 – Valeurs nominales de la capacité de coupure de l’intensité (AIC) élevées pour les groupes C, D

Norme CSA

  • cUL selon CSA C22.2 n° 30
Certifications supplémentaires
  • Certifié UL/cUL pour des températures allant de -50 °C à 60 °C
  • Certificat de conformité de la SASO

Cote environnementale

  • NEMA 3R, 4X, 7BCD, 9EFG

Caractéristiques de conception

  • La conception brevetée du boîtier à pince réduit les risques de boulons manquants, dénudés ou cassés
  • Actionnement simple de la pince pour un accès convivial au boîtier
  • Indice de protection 65 kAIC à 480 V pour les applications à haute capacité de coupure
  • Plage de températures de -50 °C à 60 °C pour les environnements extrêmes
  • Option de déclenchement thermomagnétique et électronique pour la protection contre les courts-circuits et les surintensités
  • La poignée à commande latérale permet de confirmer visuellement l’alignement correct de l’opérateur lorsque le couvercle est ouvert et peut être cadenassée en position « ON » (MARCHE) ou « OFF » (ÉTEINT) pour la conformité avec les exigences d’OSHA
  • Le joint du couvercle en néoprène offre une protection NEMA 4X pour les applications de lavage au jet
  • La conformité maximale du local de câblage aux exigences du Code National de l’Électricité (NEC) permet une installation facile et sûre
  • La construction robuste et anticorrosion en fonte d’aluminium sans cuivre résistant à la corrosion offre une protection NEMA 4X
  • Conception du boîtier semi-coquille, avec un joint à bride externe rôdé entre le corps et le couvercle, qui fournit un meilleur accès aux composants intérieurs
  • Espacement minimal de boîtier à boîtier avec peu d’interférence entre le couvercle ouvert et le boîtier adjacent
  • Plaque de montage prépercée pour une installation simple du disjoncteur
  • Pattes de fixation amovibles
  • Supports en acier fournis de série pour assurer le levage pendant l’installation
  • Les corps sont dotés d’entrées percées et taraudées en haut et en bas pour les conduits d’alimentation et de commande; des réducteurs amovibles sont fournis de série pour les conduits de plus petite taille; toutes les entrées de conduit sont bouchées

Matériaux standard

  • Corps et couvercle – aluminium sans cuivre
  • Pince – aluminium anodisé sans cuivre
  • Matériel externe – acier inoxydable
  • Pièces internes – acier galvanisé

Vidéos

Dessins et soutien à la conception

Specifications

Renseignements sur la commande

Les boîtiers EBMX sont des produits hautement configurables.  Utilisez les tableaux ci-dessous pour créer un numéro de catalogue qui réponde aux exigences de votre projet.

Vous pouvez également cliquer ici pour consulter la liste de nos UGS d’EBMXB les plus couramment configurées.

EBMX-Smart_breaker_Standard_Numbering_System
 
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close