Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Raccords étanches

Raccords étanches LiQuik sans démontage

Les raccords étanches LiQuik de la division Crouse-Hinds d'Eaton sont utilisés comme une solution de rechange pour réduire la main-d'œuvre, sans démontage par rapport à notre gamme étanche standard.  Il suffit de desserrer l’écrou noir, d’insérer votre conduit étanche et de serrer pour une connexion solide.  Deux fossettes sur la férule s’insèrent dans le corps et se « verrouillent » de sorte que la férule ne tourne pas pendant l’application « twist on » en deux étapes, ce qui permet d’économiser temps et argent.

Certifications et conformités

NEC/CEC

  • Classe I, Division 2
  • Classe II, Divisions 1 et 2
  • Classe III, Divisions 1 et 2
  • Convient pour la mise à la terre dans des tailles de 3/8 po à 1-1/4 po en vertu du NEC
  • Normes UL : 514B, 467
  • Norme UL : C22.2 N°18F
  • N° de fichier UL E-19189

Caractéristiques de conception

  • Étanche aux liquides, à la pluie, à l’huile pour une protection et une longue durée de vie dans les environnements humides, poussiéreux et corrosifs
  • Écrou de presse-étoupe à tête hexagonale pour faciliter le serrage, permettant une installation rapide et serrée
  • Convient aux endroits humides
  • La longue férule réutilisable empêche le retrait et la sortie du conduit à courbe serrée
  • Fourni avec contre-écrou et bague d’étanchéité
  • Certifié par un tiers
  • Disponible en configurations droites
  • Disponible en tailles de 3/8 po à 2 po
  • Disponible en versions isolées et non isolées pour répondre aux préférences des clients

Matériaux standard

  • Corps – fer malléable
  • Écrou de presse-étoupe – fer malléable
  • Férule – acier
  • Bague d'étanchéité pour écrou de presse-étoupe – polyéthylène
  • Joint d’étanchéité – élastomère thermoplastique
  • Contre-écrou – acier

Vidéos

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close