Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Raccords flexibles

Raccords de déflexion XD

Les raccords de déflexion XD de la division Crouse-Hinds d'Eaton peuvent être installés à l'intérieur, à l'extérieur, souterrains ou encastrés dans le béton dans des zones non dangereuses.  Les XD fournissent une connexion flexible et étanche pour protéger les systèmes de câblage de conduit contre les dommages dus au mouvement.  Ils sont utilisés avec un conduit rigide standard ou un conduit rigide en PVC (le PVC nécessite des mamelons de conduit métallique rigide et des adaptateurs de conduit rigide métal-à-PVC).  Les XD sont également disponibles avec un fini galvanisé à chaud pour une protection supplémentaire contre la corrosion contre les facteurs environnementaux difficiles.

Les applications typiques pour les raccords de déflexion XD comprennent les câbles d’alimentation de conduits souterrains, les câbles d’alimentation entre les sections de béton soumises au mouvement relatif, les câbles entre les structures fixes, les entrées de conduits dans les bâtiments de grande hauteur, les ponts, les marinas, les quais et les jetées.

Certifications et conformités

  • Norme UL : 514B
  • CSA 22.2 n° 18 3-12
  • Endroits mouillés

Caractéristiques de conception

  • Les raccords XD peuvent accueillir les mouvements suivants sans affaisser ou fracturer le conduit et endommager les fils qu'il contient :
    1. Dilatation ou contraction axiale jusqu’à 3/4 po
    2. Le désalignement angulaire des axes du conduit couplé passe dans n’importe quelle direction jusqu’à 30°
    3. Le désalignement parallèle des axes du conduit couplé passe dans n’importe quelle direction jusqu’à 3/4 po
  • Le manchon intérieur maintient un D.I. constant dans n’importe quelle position et fournit une goulotte isolante lisse pour la protection de l’isolation des fils
  • La gaine extérieure en néoprène flexible étanche est résistante à la corrosion et protège la sangle de mise à la terre et les points de fixation des moyeux
  • Les tresses de masse flexibles en cuivre étamé assurent la continuité de la mise à la terre
  • Pinces à gaine en acier inoxydable pour la solidité et la résistance à la corrosion
  • Filetage électrique conique standard convenant aux conduits rigides standard
  • Bague de moyeu intégrée protégeant l’isolation des conducteurs

Matériaux standard

  • Moyeux – alliage de fer Feraloy, électrogalvanisé
  • Gaine extérieure – néoprène moulé, naturel (noir)
  • Pinces pour gaine – acier inoxydable, naturel
  • Manchon intérieur – plastique moulé, naturel (brun)
  • Courroie de liaison – cuivre étamé tressé

Dessins et soutien à la conception

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close