Télécharger le document () de 20
Variateurs de fréquence

Variateurs de fréquence LCX à refroidissement liquide

Exigez plus de refroidissement liquide.

La série LCX devariateurs de fréquence Eaton sont des systèmes refroidis par liquide qui utilisent de l'eau potable ou un mélange eau-glycol comme fluide de refroidissement. Leur taille compacte et leur faible taux de transfert de chaleur permettent de réduire considérablement la taille du boîtier, ce qui est particulièrement avantageux dans les applications UL de Type 4X. 

Caractéristiques de base du variateur de fréquence LCX à refroidissement liquide

  • Facilité d'utilisation : Assistant de démarrage, sept applications intégrées, bouton local/à distance, conception modulaire, affichage texte
  • Conception compacte : Conception compacte, option ouverte NEMA12, dispositions relatives à l'expansion des E/S embarquées
  • MTBF de plus de 500 000 heures.
  • Efficacité : Réacteur en ligne intégré de 3 %, norme de filtrage EMI/RFI
  • Robuste et fiable : Indice de surcharge élevée (CT) et indice de surcharge réduite (VT), conception robuste éprouvée, section d'alimentation en métal durable, circuit du hacheur de freinage

Combien pourriez-vous économiser en dépenses énergétiques?

Réduisez vos dépenses énergétiques. Téléchargez l'estimateur d'économies d'énergie pour voir comment votre consommation énergétique peut être réduite en utilisant un variateur de fréquence au lieu d'un démarreur direct.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close