Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Démarreurs de moteur sous boîtier

Démarreurs de moteur combinés antidéflagrants EIC

Les démarreurs combinés EIC de la Série Crouse-Hinds sont une série économique, facile à utiliser et toujours disponible pour les ateliers de panneaux, les monteurs de skids et autres applications OEM.  

Conçus pour fournir un démarrage et un arrêt directs des moteurs à induction polyphasés CA avec protection contre les surcharges, les démarreurs EIC fonctionnent de manière sûre et fiable dans les environnements de contrôle de moteur difficiles et dangereux, y compris les raffineries, les usines chimiques et pétrochimiques, les installations de traitement de produits corrosifs, les aliments et les boissons, les environnements marins et les mines.

Certifications et conformités

 

NEC et CEC

  • Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C et D
  • Classe II, Divisions 1 & 2, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • Norme UL  : 1203
  • Fichier de boîtier homologué UL ECP (E71278)
  • cUL selon CSA C22.2 n° 30, 25
  • NEMA 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9EFG
  • -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

IECEx

  • Ex db IIB + H2 Gb
  • Ex tb IIIC Db IP66
  • -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
  • IECEx ETL 13.0022U

ATEX

  • II 2 G D Ex db IIB + H2 Gb
  • Ex tb IIIC Db IP66
  • -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
  • Homologation ITS13ATEX17813U

Caractéristiques de conception

  • Disponible vide pour une flexibilité de conception maximale
  • Opérateurs certifiés mondiaux
  • Entrées forées et taraudées en usine jusqu’à 3 po de diamètre
  • Plaque de montage percée et taraudée en usine amovible sur site
  • Deux plaques signalétiques pour une identification facile et une personnalisation sur site
  • Cinq tailles de démarreur combinées
  • Trois tailles de boîtier avec quatre positions d’opérateur
  • Versions équipées à la demande
  • Câblage d’usine du disjoncteur au démarreur fourni pour les unités équipées
  • Certifié UL/cUL pour l’ajout sur le terrain d’entrées percées et taraudées sur les côtés, le dessus, le dessous ou l’arrière du boîtier
  • Les pattes de montage boulonnées permettent un remplacement facile sur le terrain en cas de dommages ou de bris
  • Option de boîtier certifié ATEX/IECEx pour utilisation dans les applications mondiales

Matériaux standard

  • Corps, couvercle et poignée – Aluminium sans cuivre
  • Joint d’étanchéité – Néoprène
  • Boulons du couvercle et charnières – Acier inoxydable
  • Plaque de montage, fourchette et plaque de contact – Aluminium
  • Composants du disjoncteur – Acier inoxydable
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d’autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close