Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Commande de convoyeur à courroie, interrupteurs de signal et capteurs d’alignement

Interrupteurs d’alignement de convoyeur à bande IEC AFA

Les interrupteurs d’alignement de bande de convoyeur IEC AFA de la Série Crouse-Hinds sont utilisés comme un interrupteur STOP d’urgence ou normal pour les convoyeurs à bandes lorsque celles-ci sont mal alignées ou qu’elles sortent de leurs guides en raison d’une vitesse excessive, d’une charge inégale, d’un changement de niveau, d’un bris ou d’autres problèmes.

Idéal pour une utilisation sûre et fiable dans les zones dangereuses 21 et 22 comme les aciéries, les mines, les opérations de manutention de minerai et de charbon, les chaînes d’assemblage et automobiles, les entrepôts, les quais de chargement et le chargement et la manutention des grains.

Certifications et conformités

  • IEC 60529 Éd. 2001 2.1
  • IEC 61241-0 Éd. 2004 1
  • IEC 61241-1 Éd. 2004 1
  • SANS 60529 Éd. 2001 1.01
  • SANS 61241-0 Éd. 2005 1
  • SANS 61241-1 Éd. 2005 1
  • Zones 21 & 22
  • IP65

Caractéristiques de conception

  • Les interrupteurs sont positionnés des deux côtés du convoyeur pour protéger contre les bandes mal alignées
  • Installé près d’emplacements à haut risque tous les 300 mètres
  • Action maintenue utilisant des contacts normalement ouverts et normalement fermés pour arrêter le convoyeur et signaler l’alarme
  • Boîtier robuste offrant une protection dans les environnements rigoureux

Matériaux standard

  • Boîtier  – Aluminium sans cuivre
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close