Télécharger le document () de 20
Panneaux

Panneaux d’éclairage et d’appareillage Pow-R-Line 2a

Les panneaux d’éclairage Pow-R-Line 1a d’Eaton constituent une solution compacte et polyvalente pour la distribution de l’alimentation électrique, grâce à l’intégration des disjoncteurs, de l’équipement de mesure et des parasurtenseurs. De plus, ils sont conçus pour répondre aux normes CSA C22.2 No. 29 et NEMA PB1 pour les applications jusqu’à 600 VCA, 250 VCC et 600 A dans les centres de données, en milieu industriel et commercial, ainsi que dans les établissements de soins de santé.

Tension maximale
600 VCA et 250 VCC
Capacité de rupture
Capacité nominale de 65 kAIC; jusqu’à 200 kAIC pour installation en série
Intensité nominale en continu
100 à 600 A

Caractéristiques principales

  • Comprend des disjoncteurs boulonnés jusqu’à 100 A
  • À montage encastré ou en surface; approuvé pour le montage en série
  • Au choix : barres en cuivre ou en aluminium
  • Modèles jusqu’à 84 dispositifs de dérivation
  • Boîtiers NEMA 1, 2, 3R. 4, 4X et 12 inclus
  • En option : cosses secondaires au bas des barres, un ou deux disjoncteurs d’artères au bas des barres et dispositif de verrouillage de la poignée.
  • Comprend : protection contre les surtensions, coffret de branchement et dispositifs de mesurage intégrés
  • Certification sismique, surpasse les exigences de l’IBC/CBC/OSHPD 

Compteur de panneau intégré IQ 35M

Le compteur IQ 35M d'Eaton se distingue par son format compact et son coût abordable pour les applications dans des panneaux jusqu'à 600 A

Solutions personnalisées, service personnalisé

Nos Centres régionaux de service rapide offrent des services de fabrication locale et personnalisée de panneaux et de centres de distribution et surtout, leur livraison rapide

    Capacités pour boîtier EZ Box et couvercle EZ Trim

    Installation sans outil de la porte dans la porte standard sans quincaillerie apparente ni bords coupants

    Panneaux de contrôle d'éclairage Pow-R-Command de série E

    Les panneaux de commande d'éclairage Pow-R-Command de la série E sont conçus pour répondre aux exigences des codes énergétiques pour les systèmes d'éclairage en réseau et les systèmes de contrôle des prises de courant. Leur architecture intégrée comprend des protection des dérivations et divers dispositifs de commande (ex. : commutation et gradation), en un seul et unique panneau de distribution.

    Autres liens d'intérêt

    Caractéristiques

    Homologations

    RATED MAXIMUM VOLTAGE 600 Vac and 250 Vdc
    CONTINUOUS CURRENT 100-600A
    INTERRUPTING RATING

    240 Vac: 65 kA fully rated

    240 Vac: 100-200 kA series rated

    480Y/277 Vac: 14 kA fully rated

    480Y/277 Vac: 22-150 kA series rated

    125/250 Vdc: 10 and 14 kA fully rated

    600 Vac: 10 kA fully rated

    600 Vac: 14-65 kA series rated

    Normes

    NEMA PB-1
    THIRD-PARTY APPROVAL/RECOGNITION CSA C22.2 No. 29
    SEISMIC QUALIFICATION Lighting and appliance panelboards certificate

    Dispositifs

    PROTECTION DEVICES Molded Case Circuit Breakers and Miniature Circuit Breakers
    METERS IQ 35
    SURGE PROTECTION DEVICES SPD
    DEVICE MOUNTING Bolt-on 

    Boîtier

    ACCESS Top and bottom access
    ENCLOSURE TYPE NEMA Type 1, 2, 3R, 4, 4X, and 12
    STANDARD INDOOR WIDTH DIMENSIONS* 20 and optional 28 inches
    STANDARD INDOOR DEPTH DIMENSIONS* 5.75 inches
    STANDARD INDOOR HEIGHT DIMENSIONS* 36, 42, 48, 60, 72 or 90 inches
    CUSTOM DIMENSIONS AVAILABLE Contact satellite manufacturing facility
    Liens de téléchargements
    X
    Download Close