Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Contacteurs et démarreurs

Contacteurs sous vide

Les démarreurs sous vide sont offerts en trois classes. Classe NEMA jusqu'à 600 VCA; classe CVCA jusqu'à 1 500 VCA; classe minage jusqu'à 1 500 VCA. Ces démarreurs sont tous rigoureusement testés afin de respecter les normes applicables à leurs marchés. Ils sont typiquement utilisés dans les applications de contrôle total de l'alimentation triphasée des moteurs asynchrones à cage d'écureuil, de contrôle des moteurs asynchrones à basse tension et de commutation des condensateurs basse tension utilisés pour l'amélioration du facteur de puissance.

Caractéristiques de base des contacteurs sous vide

  • Chambre sous vide permettant l'extinction de l'arc et l'interruption complète du courant en une fraction de cycle, ce qui minimise l'érosion électrique des contacts
  • Durables leviers en métal dans la bouteille; joint étanche permettant le déplacement du contact amovible de l'extérieur, sans aucune infiltration d'air
  • Bobine et contacts avant auxiliaires amovibles, facilitant l'entretien
  • Interrupteurs basse tension intégrés, éliminant le besoin d'ajouter un parasurtenseur
  • Indicateur intégré d'usure des contacts permettant de mieux planifier l'entretien
  • Robustes contacts au carbure de tungstène d'argent : rendement maximal

Devenez un maître des commandes de moteurs!

L'objectif d'Eaton est d'améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécuritaire des produits de commande de moteurs. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d'un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close