Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires intérieurs pour cartes et bureaux pour les installations marines Pauluhn

Les luminaires intérieurs pour cartes et bureaux pour les installations marines Pauluhn de la division Crouse-Hinds d’Eaton sont conçus pour les cabines intérieures de bateaux, les miroirs et les couchettes.

Certifications et conformités

  • Conformes à la norme IP40
  • De type intérieur de bateau
  • ABS
  • UL 1598A – Luminaires pour navires

Caractéristiques de conception

FE

  • Modèles à bras fixe ou réglable
  • Lentille transparente résistante aux chocs
  • Lentilles colorées disponibles en option
  • La monture de lentille à charnière permet la transition entre la lumière colorée et la lumière blanche
  • Cordon de huit pieds et fiche fournis

 

FE215/FE28

  • Extensions de bras réglables disponibles
  • Lentille transparente résistante aux chocs
  • Lentilles colorées disponibles en option
  • La monture de lentille à charnière permet la transition entre la lumière colorée et la lumière blanche
  • Interrupteur bipolaire fourni
  • Prise pratique disponible

Matériaux standards

  • Boîtier : aluminium sans cuivre de type 5052H32

Dessins et soutien à la conception

Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d’autres documents téléchargés associés, sont disponibles dans la section ressources de cette page.