Les interrupteurs et interrupteurs de défaut à diélectrique solide dans l’air d’Eaton utilisent la technologie du vide pour fournir un interrupteur moyenne tension compact, plus sûr et fiable qui ne contient ni huile ni gaz SF6. L’appareil de commutation sur socle ISG-SD présente une construction frontale entièrement scellée en acier inoxydable 304 pratiquement sans entretien.
| 15,5 kV | 27 kV | |
| Courant continu – A | 600 | 600 |
| Courant de rupture de charge – A | 600 | 600 |
| Niveau d’isolation de base (BIL) – kV | 125 | 125 |
| Courant de crête – A | 52 000 | 41 600 |
| Momentané (Sym.) – A | 20 000 | 16 000 |
| Momentané (Asym.) – A | 32 000 | 25 600 |
| Faire et verrouiller (Sym.) – A | 20 000 | 16 000 |
| Faire et verrouiller (Asym.) – A | 32 000 | 25 600 |
| Fermeture de panne (Sym.) – A | 20 000 | 16 000 |
| Fermeture de panne (Asym.) – A | 32 000 | 25 600 |
| Interrompre le courant (Sym.) – A | 20 000 | 16 000 |
| Interrompre le courant (Asym.) – A | 32 000 | 25 600 |
| Fréquence – Hz | 60 | 60 |
| Opérations mécaniques | 2 000 | 2 000 |
| Opérations de rupture de charge | 2 000 | 2 000 |
| Les terminaisons de 200 ampères sont notées selon la norme IEEE 386 pour 10 kA symétrique, 13 kA asymétrique | ||
Le commutateur ISG-SD d’Eaton comprend une variété de relais de microprocesseurs programmables SEL qui sont à la base de nos plateformes d’automatisation, de protection et de communication tout-en-un pour les applications d’automatisation de la distribution et de SCADA.
Offre de relais SEL standard actuelle :
Ces relais SEL complets permettent le contrôle du fonctionnement moteur, ainsi que la communication de la tension et du courant par divers moyens, y compris la radio, le modem cellulaire ou la fibre optique. Les relais SEL peuvent rapidement s’intégrer dans les communications en série ou à Ethernet avec IEC 61850, MIRRORED BITS, Modbus, DNP3 et d’autres protocoles. La programmation et le téléchargement sont réalisés grâce à une variété d’options, selon l’application particulière.
L’appareillage de connexion ISG-SD d’Eaton offre le relais de protection de surintensité à double alimentation Schneider Electric P116 (TC et/ou autre alimentation auxiliaire) pour une utilisation dans les circuits de distribution. Le P116 est un relais de surintensité de sous-station à microprocesseur, de qualité, fiable et entièrement programmable, qui peut être relié à d’autres appareils protégés dans les circuits de distribution. Eaton fournit des transformateurs de courant internes pour alimenter le relais. Le P116 est une solution idéale lorsque la puissance auxiliaire n’est pas nécessaire et n’est pas disponible ou peu fiable. Le P116 comprend un port USB intégré pour une connexion rapide au logiciel de réglage (Easergy Studio).
La boîte de jonction d’appareillage de connexion submersible ISG-SD d’Eaton permet une commande suspendue de l’appareillage de connexion à plusieurs voies. La boîte de jonction rend possible le plus haut niveau de sécurité du personnel, de gain de temps et de flexibilité opérationnelle lors de l’entretien des chambres de transformateurs qui se trouvent dans des endroits plus difficiles comme les rues, sous l’eau et à proximité des allées piétonnes très fréquentées. La boîte de jonction regroupe l’état, les circuits de déclenchement et les TC du réservoir de commutation, ainsi que l’état des opérateurs de moteur externes, ce qui permet une opérabilité et un contrôle à distance de chaque position.
Les opérateurs de moteurs d’appareillage de connexion ISG-SD d’Eaton sont alimentés en courant continu de 24 volts, sont construits en acier inoxydable 304 et sont étanches et submersibles. L’opérateur de moteur est compact et se boulonne directement sur le boîtier de la poignée de commande afin de faciliter l’installation sur le terrain et une évolutivité future. Chaque opérateur de moteur est livré avec le matériel de montage, les broches de connexion et les liaisons réglables pour connecter l’opérateur de moteur à la poignée de commande. La liaison à déconnexion rapide permet l’essai sur le terrain et le fonctionnement de l’opérateur du moteur sans interrompre le service au client.
Les commandes suspendues d’appareillage de connexion ISG-SD d’Eaton sont des commandes portables et câblées qui permettent l’opération à distance et la confirmation de l’état de chaque voie. La commande suspendue augmente considérablement la sécurité du personnel en plaçant les équipes à l’extérieur de la limite d’arc électrique. Le personnel de maintenance peut ouvrir et fermer à distance n’importe quelle position sans être devant l’équipement. La longueur de câble standard est de 20 po, mais d’autres longueurs sont disponibles. La commande suspendue est livrée dans un boîtier submersible très durable qui peut être déconnecté et transporté d’une unité à l’autre.
Apprenez-en plus sur les principes de base de l’appareillage de commutation à moyenne tension