Télécharger le document () de 20
Réenclencheurs

Réenclencheurs monophasés V4H, V4E, V4L

Les réenclencheurs monophasés à commande hydraulique V4H, V4E et V4L de la série Cooper Power d’Eaton offrent une protection fiable et autonome contre les surintensités.  De plus, ils sont offerts à un faible coût initial et nécessitent un entretien minimal.

Entretien de routine de 15 ans minimum
Solution économique
Interruption sous vide
Longue durée de vie, entretien minimal
Commande hydraulique
Réduit les coûts d’exploitation et d’installation

Caractéristiques principales

  • Les réenclencheurs économiques V4H et V4L sont conçus pour fonctionner sur des systèmes triphasés de 14,4 kV.
  • Les réenclencheurs de haute qualité V4E sont conçus pour fonctionner sur des systèmes triphasés de 24,9 kV
  • Fournissent une protection fiable et autonome contre les surintensités à un faible coût initial
  • Améliorent le service client et réduisent les coûts d’exploitation car ils aident à prévenir les pannes permanentes
  • Utilisent le sous vide comme moyen d’interruption d’arc

Fonctionnement simplifié et coûts d’installation réduits

Les réenclencheurs monophasés V4H, V4E et V4L de la série Cooper Power d’Eaton sont à commande hydraulique. Aucune source d’alimentation ou batterie externe n’est requise.

Coordination simplifiée avec d’autres dispositifs de protection

Les réenclencheurs de type V4H, V4E et V4L de la série Cooper Power d’Eaton offrent un choix de caractéristiques temps-courant doubles. Les capacités de transport et d’interruption du courant varient en fonction de la puissance nominale de la bobine de fonctionnement, qui est sélectionnée pour répondre aux exigences du circuit.
Caractéristiques

Normes

Les réenclencheurs de la série Cooper Power d’Eaton sont conçus et testés conformément aux normes ANSI suivantes : C37.60 et C37.85 et guide ANSI C37.61

Valeurs nominales

Réenclencheur V4H V4L V4E
Tension nominale du système (kV) 2,4—14,4
2,4—14,4
24,9
Tension maximale nominale du système (kV) 15,5 15,5 27
Courant continu maximum (ampères) 200 280 280
Courant de coupure maximum (ampères symétriques) @2,4—4,8 kV
3 000 6 000
@4,8—8,32 kV
2 500 6 000
@8,32—14,4 kV
2 000 6 000
@24,9


4 000
Tension de tenue nominale du système (BIL) (kV) 110 110 150
Résistance au niveau de l’isolation de 60 Hz
Sec 1 min. (kV)
50 50 60
Humide 10 secondes (kV) 
45 45 50
Bobines de déclenchement disponibles - Intensité nominale continue (ampères)
  5, 10, 15, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 200 15, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 170, 200, 280 15, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 170, 200, 280

Cycle de travail

Réenclencheur % de capacité d’interruption Rapport X/R maximum du circuit Nombre d’opérations d’unité Total des opérations unitaires
V4H 15-20
2 128 272
45-55
5 96
90-100
10 48
V4E 15-20
3 96 248
45-55
7 120
90-100
15 32
V4L 15-20
3 96 248
45-55
7 120
90-100
15 32

Accessoires optionnels : Réenclencheurs V4H

  • Indication de verrouillage; installée en usine
    • Interrupteur indiquant un verrouillage
  • Bagues; installées en usine (deux requises)
    • Bague de fuite de 17 po (43,2 cm)
  • Matériel de montage
    • Crochet de montage à bras croisés

Accessoires optionnels : Réenclencheurs V4E et V4L

  • Indication de verrouillage et de verrouillage du shunt; installée en usine
    • Mécanisme de verrouillage du shunt
    • Interrupteur indiquant un verrouillage
  • Bagues; installées en usine
    • Bagues de fuite de 17 po (43,2 cm)
    • Bagues de fuite de 26-1/2 po (67,3 cm)
  • Matériel; installé en usine
    • Connecteurs à plaquette plate à deux boulons; ensemble de deux 
  • Bague de transformateur de courant pour installation sur site
    • Trousse de bague de transformateur de courant à glissière; un BCT par trousse
  • Matériel de montage
    • Support de montage à bras croisés; deux requis pour chaque réenclencheur
Liens de téléchargements
X
Download Close