Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Services

Conception et conversion de compensateurs synchrones

À l'ère du changement des sources de production et des exigences réglementaires, les compensateurs synchrones d'Eaton fournissent des solutions clés en main pour aider les entreprises de services publics à améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau ainsi que la compensation dynamique de la puissance réactive. Permettant l'utilisation des installations existantes à la suite de la mise hors service de centrales au charbon, chaque projet de compensateurs synchrones est personnalisé en fonction des besoins spécifiques d'une entreprise de services publics.

Caractéristiques principales

  • Prise en charge de la tension pendant les périodes de pointe et les perturbations du système avec la capacité de produire ou de consommer de la puissance réactive
  • Capacité de courant de défaut fournie au système 
  • Commande dynamique de tension prenant en charge des stratégies de commande de tension adaptative de haut niveau
  • Inertie fournie au système de transmission 
  • Compensation de la puissance réactive pouvant être utilisée seule ou avec d'autres dispositifs pour réguler et contrôler les flux de puissance réactive 
  • Résolution des surcharges de courte durée avec la capacité de fournir plusieurs fois la puissance nominale pour des durées courtes

Des décennies d'expertise

Fort d’une longue expérience dans le domaine de la supervision de projets de conception et de construction clés en main, incluant la conversion de compensateurs synchrones et les projets de nouvelles constructions, l'équipe des systèmes et des services de génie électrique d'Eaton est votre fournisseur unique pour la conception, la construction et la mise en service de solutions de systèmes d'alimentation.

Une solution de longue date pour résoudre un nouveau problème

Les compensateurs synchrones, l'une des plus anciennes technologies de soutien des réseaux électriques, ont fait un retour en force au cours des dernières années, alors que l'électronique de puissance plus récente conçue pour les remplacer n'est pas à la hauteur des capacités de ceux-ci. En offrant des avantages essentiels, dont font partie la compensation de la puissance réactive, le contrôle dynamique de la tension et les capacités de court-circuit et de surcharge, les compensateurs synchrones d'Eaton aident les services publics à assurer la fiabilité, la stabilité, l'inertie et la résistance du réseau.

Équipe des services d’ingénierie d’Eaton

L’équipe des services d’ingénierie d’Eaton se consacre à comprendre votre entreprise afin de pouvoir optimiser votre système d’alimentation électrique et en assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité. En tant que l’une des équipes les plus importantes et les plus expérimentées de l’industrie, nous offrons une gamme complète de services et de solutions adaptés à chaque étape du cycle de vie d’un système d’alimentation. Eaton s’efforce de créer une culture zéro incident grâce à la mise en œuvre de notre politique de sécurité, y compris les responsables de la sécurité de la division et les évaluations des risques par couches. Notre équipe possède de l’expérience avec les équipements de distribution électrique de tous les principaux fabricants et est prête à vous soutenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout et en tout temps.
Caractéristiques
Fort d’une longue expérience dans le domaine de la supervision de projets de conception et de construction clés en main, incluant la conversion de compensateurs synchrones et les projets de nouvelles constructions, Eaton possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour devenir votre fournisseur unique, peut importe vos besoins.. Ce qui suit n'est qu'un aperçu de l'ensemble des projets réussis par notre équipe de services d'ingénierie.
case-study-sync-facility-1500x1500.jpg

Conception et mise en service d'une nouvelle installation de compensateurs synchrones

Problème : une compagnie d'électricité devait contrôler la tension du réseau au point de livraison d'un parc éolien de 63 MW.

Solution : un compensateur synchrone Eaton a été utilisé pour assurer la stabilité de la tension et la capacité de courant de défaut pendant les périodes de charge de pointe et les événements de transmission, l'équipe des services d'ingénierie d'Eaton s'appuyant sur une machine synchrone MTAC + 27,5/-14 Mvar.

Résultats : le système s'appuie sur un variateur de vitesse et un moteur de 1 000 chevaux-vapeur pour assurer un démarrage et une synchronisation sans faille, tandis que le système de commande fait fonctionner le compensateur pour contrôler la tension du bus à la sous-station électrique de 115 V. En intégrant des batteries de condensateurs commutés dans le système, le système de commande polarise continuellement la sortie de la machine pour qu'elle fonctionne en sous-régime, ce qui permet une réponse dynamique complète aux défaillances du système et aux situations imprévues.

case-study-sync-facility-outside-1500x1500.jpg

Installation d'une production d'électricité à partir du charbon

Problème : les capacités de réaction du réseau de transport sont affectées par la décision de l'entreprise de services publics de retirer les ressources de production.

Solution : les ingénieurs d'Eaton ont converti trois générateurs à turbine à vapeur de 165 MW en compensateurs synchrones en débranchant la turbine, en remplaçant les systèmes d'excitation et de contrôle et en apportant des modifications aux systèmes auxiliaires. Un système de commande à base d'automate programmable a été mis en place pour gérer les fonctions de démarrage, de synchronisation et de répartition des machines.

Résultats : le système de commande assure le fonctionnement harmonieux des machines pour supporter la tension du bus de 138 kV tout en partageant la charge de façon égale entre les machines.

 

case-study-sync-system-reliability-1500x1500.jpg

Projet de fiabilité du réseau

Problème : la fiabilité et la stabilité de la tension du réseau d'une entreprise de services publics sont souhaitées pour les lignes de transport surchargées et les excursions de tension fréquentes dans son installation.

Solution : deux compensateurs synchrones de 16 Mvar refroidis à l'eau, utilisant des entraînements à vitesse variable et des moteurs de 500 chevaux-vapeur, ont été mis en opération pour soutenir la tension alternative pendant les périodes de charge de pointe et les pannes du réseau de transport, ainsi que pour fournir une capacité de courant de défaut.

Résultats : la solution des compensateurs synchrones Eaton a permis de stabiliser le réseau en fournissant un contrôle de la tension et une résistance au courant de court-circuit, ce qui a permis d'éviter des mises à niveau plus coûteuses du réseau de transport.

 

Liens de téléchargements
X
Download Close