Lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec les systèmes d’étaiement de la série B-Line ou les systèmes de suspension de tuyaux, les supports Dura-Blok offrent une solution totale pour les applications en toiture telles que les systèmes de montage de panneaux solaires photovoltaïques, la tuyauterie, les équipements de CVC, les passerelles de toit, les conduits, les supports de conduits et de chemins de câbles.
Fabriqué en caoutchouc recyclé à 100 %, le support Dura-Blok n’a pas de bords tranchants ou abrasifs et ne pénètre pas dans le toit, aidant ainsi à prolonger la durée de vie du toit. Les supports conviennent à tout type de matériau de toiture ou à toute autre surface plane. Pour les toits inclinés, voir le raccord de charnière réglable B634 de la série B-Line.
Le Centre de spécification CoSPEC d’Eaton est votre ressource complète et unique pour CAD, BIM, PDMS et le contenu graphique. Sélectionnez, affichez et téléchargez le contenu de conception dans plus de 100 formats différents.
Pour obtenir des spécifications supplémentaires ainsi que des renseignements sur le chargement, consultez ou téléchargez la brochure Dura-Blok sur le toit.
Numéro de modèle DB10 illustré ci-dessus
Numéro de modèle DB630 illustré ci-dessus
Numéro de modèle DBM-1 illustré ci-dessus
Numéro de modèle DBM-2 illustré ci-dessus
Le support de la série DBR comprend une base de 14 ga. (1,9 mm) avec un canal galvanisé de 1 po de haut (25,4 mm).
Pour obtenir des renseignements sur la charge, consultez ou téléchargez la brochure de support pour le toit Dura-Blok. Pour augmenter la capacité de charge, utilisez la plaque de distribution CLDP10, consultez la brochure.