Télécharger le document () de 20
Grilles de sécurité

Grille de sécurité Perf-O Grip

La surface de la grille Perf-O Grip est facile à installer et comporte des trous en relief et des boutons perforés qui offrent une protection antidérapante et des performances maximales dans pratiquement toutes les conditions et dans toutes les directions.  Ces trous permettent également aux fluides, à la boue, aux copeaux et aux autres débris pouvant causer un accident de s’écouler. 

Grille originale Perf-O Grip

Grâce à des canaux latéraux de cinq pouces, les passerelles Perf-O Grip répondent aux exigences de l’OSHA pour les plinthes sur les structures surélevées.  Les coussins Perf-O Grip amortissent l’impact des chutes, réduisant ainsi la fatigue du travailleur et augmentant l’efficacité. Des conceptions conformes à la norme canadienne OH & S sont également disponibles.

Grille Perf-O Grip II

  • Comporte un espacement de 1 15⁄16 " sur le trou central (par rapport à 2 " sur le style original)
  • Peut être produite avec des marges d’extrémité de sécurité sur son planchéier à 2 trous (5 " de largeur) jusqu’à 6 trous (12 " de largeur)
  • Peut être produite sans marges d’extrémité de sécurité sur son planchéier à 10 trous (18 " de largeur) jusqu’à 16 trous (30 " de largeur)
perfogrip-stair-tread.jpg

Avantages de la grille Perf-O Grip

  • La conception ouverte autonettoyante permet un drainage rapide des fluides, des éclats, de la graisse et de la boue
  • Permet la ventilation et le débit d’éclairage; l’accumulation de glace se cisaille facilement sous la pression normale du pied
  • Facile à nettoyer avec une brosse, un liquide ou un vaporisateur à air
  • Pas de rivets ou de joints de pression à casser ou à desserrer
  • Matériaux et finitions durables et résistants à la rouille
  • La finition standard galvanisée en usine résiste à la corrosion pour offrir des surfaces durables
perfogrip-floor-cropped.jpg
Caractéristiques

Eaton fabrique des grilles et des accessoires pour des applications commerciales et industrielles, offrant une surface sécurisée et antidérapante pour les trottoirs, les marches et plus encore.

Pour plus d’informations, consultez ou téléchargez le catalogue de grilles de la série B-Line.

Liens de téléchargements
X
Download Close