Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Dispositifs à broches et manchons

Dispositifs de perçage à broches et à manchons PowerMate

Les produits PowerMate de la série Crouse-Hinds supportent la modularité des systèmes de forage en fournissant des connexions d’alimentation sûres et fiables pour monter et descendre l’équipement de manière rapide et efficace.  Les fiches, prises et connecteurs PowerMate sont utilisés dans les caissons SCR/VFD pour alimenter les équipements de forage tels que les secoueurs, les agitateurs, les circuits d’éclairage, les pompes à boue, les moteurs, etc.

Ces produits sont la solution idéale de connexion d’alimentation de plateforme qui prolonge la durée de vie du produit, réduit l’entretien, améliore la sécurité et facilite l’installation.  La série de produits PowerMate est également interchangeable avec toutes les fiches et prises homologuées UL1686, y compris les produits Arktite, Appleton Powertite et Killark VersaMate de la série Crouse-Hinds d’Eaton.

Certifications et conformités

  • Fiches (CCP 30-150A, y compris CCP3034) homologuées pour les emplacements dangereux lorsqu’elles sont utilisées avec les prises verrouillées de la série Crouse-Hinds (p. ex., modèles FSQC, EBBR)

– Classe I, Division 1, Groupes B, C, D (exclut 200A)

– Classe II, Division 1, Groupes F, G (exclut 200A)

  • Marquage CE (exclut l’option RS et 200A)
  • Normes UL : UL1682; UL1686; NEMA250; IEC60309-1; IEC60309-2
  • Norme CSA : CSA 22.2 N° 182.1
  • Adaptés à une utilisation avec les câbles de type P, les câbles flexibles et les câbles conçus pour une utilisation extrêmement intensive
  • NEMA-4X

Caractéristiques de conception

  • Fiche de verrouillage – le cadenassage et l’étiquetage homologués OSHA garantissent que la fiche ne peut être insérée dans la prise lorsqu’un entretien est effectué en aval de l’alimentation électrique
  • Isolateur de sécurité fixe – une barrière en plastique entre le corps de l’isolateur et le boîtier métallique empêche les décharges électriques et les courts-circuits; la conception fixe garantit que l’isolateur ne sera pas perdu ou jeté pendant le processus de raccordement de câble; disponible uniquement sur les modèles 30, 60, 100 et 150A
  • Serre-câbles diamantés à 8 points – les huit points de contact autour du diamètre du câble pour une meilleure prise et une répartition uniforme de la pression garantissent que la gaine du câble ne se pince pas, éliminant ainsi le risque de dommages aux conducteurs internes
  • Contact à broche fendue – fournit une surface de contact de presque 360° à chaque insertion, assurant une protection contre l’échauffement et éliminant les arcs sur les surfaces critiques
  • Série de câbles étendue – offre la plus grande gamme de diamètres de câbles de l’industrie et est spécifiquement conçue, testée et certifiée par des tiers pour une utilisation avec des câbles de type P; le système d’étanchéité utilise des bagues de raccordement standard de l’industrie
  • Nomenclature et plaque signalétique améliorées – la plaque signalétique est apposée mécaniquement pour faciliter l’identification de la configuration des pièces et garantir que les informations critiques sont fixées de façon permanente au produit
  • Couvercle à ressort et couvercle fileté – chaque prise de 30, 60, 100 et 150 A est livrée avec un couvercle à ressort et un couvercle fileté pour offrir une variété d’options de couvercle; la prise 200 A est livrée avec un dé à ressort et des écrous à oreilles pour assurer l’étanchéité environnementale
  • Matériel en acier inoxydable à entraînement combiné – le matériel externe en acier inoxydable élimine la corrosion sur les composants critiques et prolonge la durée de vie du produit, et élargit les options en matière d’outils d’installation
  • Corps de poignée – le revêtement épais en poudre époxy (fini standard sur les produits PowerMate) réduit la corrosion et augmente la durée de vie du produit; le profil standard de l’industrie facilite le branchement et le débranchement
  • Fente combinée et cosses mécaniques hexagonales – la tête hexagonale permet d’obtenir facilement la valeur de couple spécifiée et facilite l’installation en élargissant les options en matière d’outils d’installation
  • Ensembles d’isolateur – les bornes de phase et de mise à la terre sans encombrement et faciles d’accès facilitent et accélèrent le branchement des câbles
  • Les marquages moulés sur place pour les longueurs de dénudage de phase/terre et de conducteur réduisent les erreurs d’installation (disponibles sur les modèles 60, 100 et 150 A seulement)

Matériaux standards

  • Boîtier de prise, fiche et de boîtiers de connecteurs de cordon – aluminium sans cuivre à haute résistance aux chocs avec revêtement en poudre époxy
  • Boîtiers arrière – aluminium coulé
  • Isolation – polyester renforcé de fibre de verre
  • Contacts – laiton naval

Videos

Dessins et support de conception

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides