Ce guide d’achat vous aidera à :
Une barre multiprise est un ensemble de prises qui distribuent l’alimentation CA aux appareils électriques comme les ordinateurs, l’équipement audio/vidéo, les appareils réseau, les outils électriques et l’éclairage. Plusieurs styles sont offerts, y compris les barres, les montages en bâti et les montages sur armoire/établi.
Si vous possédez plusieurs appareils électroniques, mais que vous disposez d’un nombre limité de prises pour les alimenter, les barres multiprises sont idéales pour connecter et alimenter une grande variété d’appareils, y compris les ordinateurs, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires, les haut-parleurs, les lampes et autres équipements.
Les barres multiprises sont généralement utilisées dans les maisons, les bureaux, les salles de serveurs, les centres de données, les environnements commerciaux, industriels et de soins de santé où la distribution d’alimentation à plusieurs appareils électriques est une priorité. Certaines applications courantes comprennent la connexion d’ordinateurs et de périphériques, de serveurs et d’autres équipements réseau, de systèmes de divertissement à domicile, ainsi que des outils électriques d’établi.
Lorsque vous choisissez une barre multiprise, vous devriez vous poser certaines questions.
Choisissez une barre multiprise qui peut accueillir au moins autant d’appareils que vous comptez y brancher et envisagez plus de prises pour de futurs équipements. La plupart des barres multiprises sont offertes avec un maximum de 24 prises. N’oubliez pas que les fiches de transformateur sont plus grandes que les fiches standard. Heureusement, certaines barres multiprises sont conçues pour accueillir des fiches de transformateur sans bloquer les prises adjacentes.
Déterminez à quelle distance vous placerez la barre multiprise de votre prise de courant CA mise à la terre et sélectionnez une barre multiprise dont le cordon est au moins de cette longueur. Des barres multiprises sont disponibles avec des longueurs de cordon allant jusqu’à 24 pi (7,3 m). Les configurations de prises des barres multiprises comprennent des prises standard, à angle droit, orientées vers l’avant, orientées vers l’arrière et en bout. Selon votre application, une configuration de prises standard est généralement suffisante, mais des prises orientées vers l’avant, vers l’arrière et en bout sont également disponibles pour des applications spéciales.
Les barres multiprises et les limiteurs de surtensions transitoires sont dotés de plusieurs prises pour connecter et alimenter les appareils électroniques, mais les limiteurs de surtensions transitoires protègent également contre les surtensions et les pics de tension CA qui peuvent ruiner votre équipement de valeur en un clin d’œil ou causer des dommages à l’équipement au fil du temps.
Certaines barres multiprises sont équipées de boîtiers entièrement métalliques, pratiquement indestructibles, et de disjoncteurs de 15 ou 20 A qui préviennent les surcharges dangereuses du système. Les modèles DDFT, souvent utilisés dans les zones où l’eau est présente, préviennent les chocs en déconnectant instantanément le circuit électrique en cas de surtension ou de pic de tension.
Certaines barres multiprises sont conçues pour être utilisées dans ou à l’extérieur des zones de soins aux patients dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé. Ces barres multiprises sont idéales pour une utilisation dans les zones administratives et les chambres des résidents sans équipement électrique alimenté par le secteur à des fins de diagnostic, de traitement ou de surveillance. Un revêtement antimicrobien breveté aide à réduire le risque d’infections nosocomiales dans les hôpitaux et autres environnements médicaux.
Oui. Il existe une variété de barres multiprises montées sur bâti conçues pour les bâtis de serveurs et autres équipements dans les environnements réseau, y compris la protection des lignes de données pour les connexions en série, réseau ou téléphoniques.
En plus des prises CA, certaines barres multiprises permettent la recharge USB pour les appareils mobiles, y compris les tablettes, les liseuses et les téléphones intelligents. Chaque paire de ports de recharge USB-A fournit les ampères nécessaires de puissance partagée pour éliminer le besoin d’adaptateurs CA, laissant des prises disponibles pour l’équipement CA.
Certaines barres multiprises offrent une capacité de 20 A pour les applications à haute tension et comprennent un disjoncteur au cas où la barre multiprise ne pourrait pas supporter cette limite de tension plus élevée.
Les fiches DDFT sont conçues pour distribuer l’énergie en toute sécurité aux équipements connectés dans les environnements difficiles. Cette caractéristique protège les utilisateurs contre les chocs électriques dans les environnements humides ou mouillés.
La protection antimicrobienne exclusive et brevetée avec revêtement en poudre ionique d’argent est efficace à 99,9 % pour inhiber la croissance des bactéries comme C. diff. et le SARM. Ce revêtement antimicrobien breveté aide à réduire le risque d’infections nosocomiales dans les hôpitaux et autres environnements médicaux.
Le revêtement répond également aux exigences de la norme JIS Z 2801:2000, une norme internationale d’évaluation de l’efficacité des produits antimicrobiens.