Télécharger le document () de 20

Le sommeil est maintenant un peu plus profond

Avertisseurs sonores basse fréquence

S’appuyant sur près d’un siècle d’expertise dans la livraison d’appareils de notification de sécurité des personnes, Eaton offre plusieurs solutions, des avertisseurs sonores basse fréquence Eluxa, notre dernière solution, des avertisseurs sonores basse fréquence Exceder LED3 et des systèmes SAFEPATH qui permettent aux motels, hôtels, universités et appartements d’éveiller efficacement les clients et les résidents en cas d’incendie ou de détection de CO, tout en respectant les codes les plus récents.

Codes pour chambres à coucher

Selon une étude de la U.S. Fire Administration, des chercheurs ont découvert que 50 % des décès causés par un incendie d’une résidence surviennent lorsque les gens dorment entre 22 h et 6 h. Chez diverses populations (enfants, jeunes adultes, adultes plus âgés, adultes sous l’influence de l’alcool et adultes malentendants), la Fire Protection and Research Foundation a découvert que les tonalités à basse fréquence (520 Hz) sont plus efficaces pour réveiller les personnes que les signaux d’alarme incendie actuels.  Ainsi, les appareils sonores fournis dans les zones de repos sont maintenant nécessaires pour produire différents signaux d’alarme basse fréquence - T3 pour les incendies et T4 pour la détection du monoxyde de carbone (CO).

Wheelock Exceder LED3 low-frequency sounders and sounder strobes center view

La plupart des alarmes d’incendie et de fumée utilisent des avertisseurs sonores qui produisent des tonalités à haute fréquence sur l’ordre de 3 150 Hz. Cette bande de fréquences est également celle où la plupart des adultes souffrent de perte auditive.  Le projet de recherche a démontré qu’un signal à basse fréquence de 520 Hz peut réveiller et alerter les personnes souffrant de perte auditive et les adultes souffrant d’alcoolisme.

NFPA 72, Code national de & signalisation des alarmes incendie, 2019

Avertisseurs sonores basse fréquence Eluxa

La gamme d’avertisseurs sonores basse fréquence Eluxa permet non seulement aux organisations de respecter les codes de chambre à coucher pour les alarmes incendie et la signalisation de monoxyde de carbone, mais elle offre également des réglages de candela élevés (177) et bas (110) dans un seul appareil.  Les avertisseurs sonores basse fréquence peuvent remplacer les appareils existants d’une installation, en utilisant la même paire de fils que celle actuellement installée, offrant une mise à niveau simple pour répondre aux nouveaux codes pour les chambres à coucher.
Wheelock Eluxa low frequency sounder strobes, center view

Vous voulez en savoir plus sur les avertisseurs sonores basse fréquence?

Avertisseurs sonores basse fréquence Exceder LED3

Les avertisseurs sonores basse fréquence Exceder LED3 sont capables de produire, dans un seul appareil, des signaux sonores pour deux applications – une tonalité T3 pour les incendies et une tonalité T4 pour la présence de CO. Des modèles à candelas faibles (110) et élevés (177) sont disponibles pour répondre aux exigences de la NFPA en matière de chambre à coucher, tant pour les rénovations que pour les nouvelles constructions.

Nous avons choisi les avertisseurs sonores basse fréquence à DEL Wheelock Exceder puisqu’ils répondent aux deux codes avec un seul appareil.

Dennis Dooley, Président, Systèmes PowerComm

Système de communication d’urgence SAFEPATH dans les bâtiments

  • Pour les applications nécessitant des communications verbales, le système SAFEPATH d’Eaton est conçu pour fournir des tonalités de basse fréquence, suivies d’instructions vocales avec des messages clairs et intelligibles pour aider à assurer que le message complet sera compris afin de diriger les gens vers un lieu sécuritaire.
  • Lorsqu’il est livré avec les amplificateurs audio SAFEPATH et les haut-parleurs Wheelock, le système de communication d’urgence SAFEPATH SP40S d’Eaton offre une solution complète, approuvée pour les tonalités de basse fréquence de 520 Hertz (Hz) dans les chambres à coucher.

Cours d’apprentissage en ligne

Dans ce cours, vous en apprendrez davantage sur les codes d’avertisseur sonore à basse fréquence pour les signaux d’incendie NFPA 72 et NFPA 720 pour les signaux de monoxyde de carbone (CO), en ce qui concerne les applications de chambre à coucher. De plus, vous comprendrez les différentes applications pour les chambres à coucher, les solutions disponibles et les éléments de conception du système.

Étude de cas

Découvrez comment un intégrateur a installé les avertisseurs sonores basse fréquence à DEL Exceder d’Eaton dans les appartements de Remington Pond, Warwick, RI pour respecte les codes de chambre à coucher de la NFPA, y compris les défis, les solutions et les résultats.