Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

088412

Eaton Moeller® series RMQ16 Button plate for push-button, Name: Automatic, 18 x 18

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Catalog Number
088412
EAN
4015080884125
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.7 g
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Program diameter
16 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Size
18 x 18 mm
Color
Blue
Shape
Square
Language
Other
Inscription
Other
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
Symbol "Automatic outlet"
Suitable for
Push button

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

mCAD model

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.