Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144019

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Vertical and horizontal partition, plastic, incl. fixing material, height 2000mm, depth 600 mm, for XVTL and xEnergy

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
144019
EAN
4015081405534
Product Length/Depth
450 mm
Product Height
1850 mm
Product Width
2 mm
Product Weight
1.75 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Connector openings
Surface protection
Primed
Material
Plastic

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.