Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6421

Fuse-link, high speed, 2000 A, AC 550 V, size 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6421
EAN
5996516019283
UPC
051712264198
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1011 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
2000 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
550 V
Center-to-center distance of connections
65.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Clearing (I2T)
6350000 at 660 V
Watt losses
175 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
1150000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
3
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
550 V AC
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
B/Visual indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.