Télécharger le document () de 20

170M6831

Fuse-link, high speed, 1100 A, AC 690 V, size 3, 70 x 104 x 59 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6831
EAN
5027590463317
UPC
051712578950
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
92 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
556 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1100 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
58.8 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Watt losses
130 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Protection of power rectifiers
Fuse type
BKN/60 Type K indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.