Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

181638

Eaton XV Memory Card, SD, for XV300

Spécifications générales

Product Name
Eaton XV Accessory Memory card
Catalog Number
181638
EAN
7640130098848
Product Length/Depth
32 mm
Product Height
2.1 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
SD card
Environmental conditions
Condensation: Non-condensing
Memory capacity
1,000,000 kByte
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Memory type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.