Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216539

Eaton Moeller® series M22 Surface mounting enclosure, 4 mounting locations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalog Number
216539
EAN
4015082165390
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
56 mm
Product Width
186 mm
Product Weight
0.279 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
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
Please enquire
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
High-grade steel screws
Connection to SmartWire-DT
No
Enclosure material
Plastic
Enclosure type
Surface mounting housing
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N
Number of command positions
4
Number of locations
4
Enclosure color
Gray
Material quality
Other
Opening diameter
22.5 mm
RAL-number
7035
Degree of protection
NEMA 3R
IP67/IP69K
Knockouts
2 x M20/25 (cable entry knockout at the side, 1 x each side)
2 x M20 (cable entry knockouts at the top)
2 x M20 (cable entry knockouts at the rear)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.