Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

219658

Eaton Moeller® series Insulated enclosure, for PKZ0

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
219658
EAN
4015082196585
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.33 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Enclosure material
Plastic
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Model
Surface mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.