Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

225270

Eaton Moeller® series AT0 Adapter

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series AT0 Accessory Adapter
Catalog Number
225270
EAN
4015082252700
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.052 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Ingress protection (IP) ratings
IP65
Material
Plastic
Thread type inner thread
Gas-thread
Thread size inner thread (Metric)
0
Thread size PG inner thread
0
Thread size inner thread (inch)
1/2 inch
Thread type outer thread
Metric
Thread size outer thread (Metric)
20
Thread size PG outer thread
0
Thread Size Outer Thread (Inch)
Other
Material quality
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Color
Black

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.