Télécharger le document () de 20

225271
EMS20

Eaton Moeller® series LS Diaphragm bolt, M20

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Membrane screw
Catalog Number
225271
EAN
4015082252717
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
15 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.028 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Features
External diameter of cable up to 13 mm
Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Integral push-through diaphragm
Degree of protection
IP65
IP65, with cable inserted
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.