Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

260021

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 3p, for screw connection, size 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260021
EAN
4015082600211
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
58 mm
Product Width
88 mm
Product Weight
0.142 kg
Compliances
CE Marked
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL 489
IEC 60947
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
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
Frame
NZM1
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal cover
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.