Télécharger le document () de 20

266804
NZM3-XIPK

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 3p, size 3, K

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266804
EAN
4015082668044
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
50 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.11 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3, PN3, N3
Box terminal
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
Frame
NZM3
Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)
Number of poles
Three-pole
Type
IP2X protection against contact with finger
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.