Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

272771

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 40 A, 2p, characteristic: C, AU

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272771
EAN
4015082727710
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.