Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

730-32033-00P
DXG-KEY-RMTKIT

Eaton DG1 Mounting bracket, including cable, for DG1 variable frequency drive control unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton DXG Mounting frame
Catalog Number
730-32033-00P
EAN
4015081721665
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
165 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.265 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
DG1
DM1
Product Category
Accessories
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
Plug-in connection cable (approx. 3 m)
Keypad
Accessory/spare part type
Mounting set
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.