Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

730-32037-00P

Eaton DG1 USB-to-RJ45 (RS-485) connection cable for DG1 variable frequency drives

Spécifications générales

Product Name
Eaton DXG Programming cable
Catalog Number
730-32037-00P
EAN
4015081721702
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
165 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.17 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
DG1
DM1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Cable
Connection
RJ45/USB, with CD
Functions
For directly connecting the variable frequency drive to a computer with Power Xpert inControl software

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.