Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

744-F0117-00P

Eaton DG1 Field bus module DeviceNet for variable frequency drive DG1

Spécifications générales

Product Name
Eaton DG1 Fieldbus module
Catalog Number
744-F0117-00P
EAN
4015081759651
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.034 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Terminal strip, 5-terminal

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Protocol
DeviceNet

Exporter les caractéristiques du produit

Manuels et guides d’utilisation

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.