Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E49EP7

E49 IEC Limit Switch Head, Offset Top Push Roller

Spécifications générales

Product Name
Eaton E49 IEC mechanical limit switch
Catalog Number
E49EP7
UPC
782113742007
Product Length/Depth
3.54 in
Product Height
1.22 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.01 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified
CE
UKCA

Caractéristiques du produit

Enclosure material
Plastic
Actuator
Top push roller
Series
E49
Operating temperature - max
176 °F
Operating temperature - min
-22 °F
Environmental rating
IP66, IP67
Mounting method
Miniature DIN rail

Exporter les caractéristiques du produit